Switzerland deutsch

Standort auswählen

Switzerland deutsch

Automation

Von der Weitergabe von Know-how bei den SPS-Systemen, bis hin zu komplexen Anlagen mit Robotersystemen - unsere Systeme für die Automatisierung decken praktisch jede Anforderung in diesem Bereich ab.

MMS: 3 Schreibtische, die zusammengestellt werden können, um ein Gesamtsystem

MMS: 3 Schreibtische, die zusammengestellt werden können, um ein Gesamtsystem

Der modulare Mechatronik-System (MMS) von Rexroth aus drei Schreibtischen, die zusammengestellt werden können, um ein Gesamtsystem zusammen. Jeder Tisch hat seine eigene Steuerung. Damit können bis zu 6 Studenten auf dem System zu arbeiten. Die mMS umfasst alle Technologien zum Antreiben, Steuern und Bewegen, wie Pneumatik, Hydraulik, elektrische Antriebe, Lineartechnik, Sensorik, Steuerungstechnik SPS-Programmierung oder Profibus DP.

CMS: Robotersystem

CMS: Robotersystem

Das kartesische Bewegungssystem (CMS) ist ein Roboter-System, das für Übungen im Bereich der Roboterprogrammierung und Sicherheitstechnik verwendet wird.

TS1: Transfer System

TS1: Transfer System

Das TS1-Transfersystem ist ein Übertragungsabschnitt, der für Übungen im Bereich der SPS-Programmierung in Verbindung mit elektrischen Antrieben mit sensorischen Systemen verwendet werden kann.

ATS: Kombination von MMS, CMS und TS1 zu einem System

ATS: Kombination von MMS, CMS und TS1 zu einem System

Das ATS-Trainingssystem ist eine Kombination von MMS, CMS und TS1. Dies führt zu einem System, das den Produktionsablauf zeigt, aus Materialzuführung zur Auslieferung der fertigen Produkte.

Sinnessystem: Diverse Komponenten-Kits

Sinnessystem: Diverse Komponenten-Kits

Unser Programm im Bereich der Sinnessysteme umfasst eine Reihe von mit dem Thema Sinnessysteme betreffende Bauteil-Kits: Ein Basis-Kit, einem fortgeschrittenen-Kit, ein Automatisierungs-Kit und zwei Kits für AS-Interface. In Kombination mit der Materialproben-Fall, können sie verwendet werden, um zu erklären, welcher Sensortyp verwendet wird.

SPS mit Universal-Simulator: 24 verschiedene Übungen auf einem einzigen Simulator

SPS mit Universal-Simulator: 24 verschiedene Übungen auf einem einzigen Simulator

Dieses System kann zur Durchführung von 24 verschiedenen Übungen auf einem Universal-Simulator werden.

SPS-Snap-In: Einsatz einer SPS auf einer Rillenplatte

SPS-Snap-In: Einsatz einer SPS auf einer Rillenplatte

Dies kann mit der SPS auf einer Rillenplatte verwendet werden. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, um die Standard-SPS zu verwenden, die Ein-und Ausgänge können mit normalen Messleitungen angeschlossen werden.