Switzerland deutsch

Standort auswählen

Switzerland deutsch

Glasverarbeitung

Maximale Präzision und hohe Geschwindigkeiten: Bosch Rexroth optimiert die Glasverarbeitung

- Hochauflösende CNC-Interpolation im Nanometerbereich
- Dynamische Linearantriebe IndraDyn L
- Komplette Systemlösungen flexibel einsetzbar

In der Bearbeitung von feinoptischen Gläsern werden durch Steuerungs- und Antriebstechnik von Bosch Rexroth bisher unerreichte Genauigkeiten möglich. So arbeiten Glasschleif- oder Poliermaschinen mit Genauigkeiten, die um den Faktor fünf bis zehn höher liegen als bei der Metallbearbeitung. Die erreichbaren Toleranzen von 50 bis 60 Nanometern entsprechen einer Stärke von gerade einmal 100 Atomlagen.

Komplette Systemlösungen von Bosch Rexroth können Sie auch bei der Bearbeitung vielfältiger Präzisionsprodukte zum Einsatz bringen. Das gilt zum Beispiel in der Medizintechnik bei der Herstellung von Linsen für Endoskope, die mehr und mehr bei invasiven Operationen zum Einsatz kommen.

Auch bei der Bearbeitung von grösseren Linsen, welche bei der Halbleiterfertigung benötigt werden, oder Prismen für die Hochleistungs-Analysetechnik, minimiert Technik von Bosch Rexroth Produktionsfehler im Nanobereich.

In der Flachglasverarbeitung zählen vor allem Präzision und Geschwindigkeit. Leistungsfähige Produktionsanlagen für Einscheibensicherheits- oder Verbundglas erfordern gesteigerte Präzision bei gleichzeitig höheren Geschwindigkeiten um eine höhere Produktivität zu erreichen. Hierdurch erhöhen Sie das Tempo ihrer Produktion und Sie sparen Kosten in erheblichem Umfang. Eine der schnellsten Glasschneideanlagen der Welt, arbeitet mit Linearmotoren von Bosch Rexroth. Während konventionelle Lösungen mit mechanischen Übertragungselementen hohe Toleranzen aufweisen, sind die Toleranzen bei Direktantrieben nicht vorhanden.

Das Ergebnis:

- Wesentlich präzisere Schnitte mit deutlich geringeren Toleranzen.

- Reduzieren der Zykluszeit beim Zuschnitt um 20 Prozent durch 1,5fache Beschleunigung im Vergleich zu der bisher üblichen Kombination von rotativem Servomotor und Zahnstange