China

选择您的位置

China

优秀的操作软件和人机界面

BOS 6000 - 完美的操作和诊断软件

BOS 6000软件,是基于Windows界面,并具有SQL数据库的管理功能。BOS 6000 软件用于用户对焊接参数的设置操作和对焊接过程的实时监控。用户对焊接控制器和各种工艺控制模块的操作,都可以统一使用BOS6000软件来实现。BOS 6000软件也提供了与上位机进行数据通讯处理的连接功能。

最低配置要求:

  • 2 GHz英特尔奔腾M处理器或同等处理器
  • 最小1 GB RAM
  • Windows 7(32位、64位)
  • Windows XP操作系统,Service Pack 3或以上版本
  • Microsoft Internet Explorer 5.0(或更高版本)
  • RS232/V24连接或现场总线

IndraControl VPP 40 – 针对工业应用的紧凑型PC系统

功能强大的VPP 40工业PC机,是实现控制、操作和监控功能于一体的工业计算机,完全可以作为BOS6000软件的操作终端,适用于单台或者联网工作的PC机。 也可以方便的安装在焊接控制柜内。根据需要还可以配置触摸屏幕或者键盘。

博世力士乐工厂自动化微信公众号