China

选择您的位置

China

输入/输出组件

PS 6000 - 可灵活配置的输入/输出模块

开放式、独立于制造商的总线系统作为控制与自动化技术的一部分,将成为输入/输出和通信应用不可或缺的组件。PS 6000焊接控制器的独特之处在于它的输入/输出的灵活性。在设计输入和输出组件时,PS 6000模块具有出色的灵活性,可以配置并联的输入/输出模块或标准化串行通讯的各种总线接口,如PROFIBUS、INTERBUS和DEVICE NET等。只需要简单地连接各个组件,就可完成PS 6000控制及电源模块的配置。

由于具有上述特性,PS 6000适用于各类应用,能够在以后低成本地进行扩展和功能升级。

并行的输入/输出

24 V输入(21x.):

24 V DC输入信号“1”: 24 V DC,+/- 15 %

输入信号“0”: -1 V ... 2 V或开路

所有输入都配有指示灯。

24 V输出(13x):

24 V DC,负载能力按照性能规格表中的规定。当控制有感性负荷时,必须抑制干扰。所有输出都配有指示灯。

Device Net

通过DeviceNet 的的串联输入/输出模块

并行的24V输入/输出接口(具有8个输入和输出)及通过DeviceNet总线的串联的32位输入/输出接口。

Profibus DP

通过Profibus DP 的的串联输入/输出模块

并行的24 V输入/输出接口,16个自由输入和16个自由输出。以及通过Profibus DP 总线的串联32位输入/输出接口。

V24

用于特殊机器人连接的RS 232接口的输入/输出模块

串联V 24接口

光纤接口

带有空冷-水冷的串联Interbus S的输入/输出模块

具有并行的24 V输入/输出接口的远程总线,8个自由输入和输出;以及通过 Interbus S 总线的32位串联输入/输出接口。

博世力士乐工厂自动化微信公众号