China

选择您的位置

China

现场总线连接

开放智能通信

以太网 - 工业通信的未来

工业自动化中,数量不断增长的控制组件、执行机构和传感器催生了更加复杂的控制网络。未来工业通信的特点将是采用以太网标准,以非常经济高效的方式将自动化组件联网,满足工业自动化的要求。

专业的现场总线系统最初是用于简化网络连接。但快速以太网技术取代了这些系统,并提供众多优势:

  • 公认的前瞻性技术
  • 数据传送速率比现场总线高出10到100倍
  • 不需要昂贵或专有的硬件设备
  • 大量标准组件(如FPGA),例如:双屏蔽的CATSe铜缆、连接器和控制器
  • 从办公室到现场层级, 宽泛的IT概念,集成传输介质
  • 国际标准化带来的灵活、兼容的自动化系统
  • 可全球联网进行诊断和维护

Ethernet IP 单端口

  • 完整的EtherNet/IP适配器(从设备)2级输入/输出服务器
  • 最多256字节输入数据和256字节输出数据(取决于焊接控制系统)
  • 自动波特率检测,半/全双工模式下10或100 Mbit/s
  • 集成电位分离
  • 通过RJ45标准插口的Ethernet/IP连接
  • 支持嵌入式Web服务器

Ethernet IP 双端口

  • 通过2个RJ45标准插口的Ethernet/IP连接
  • 支持设备级环网技术(DLR)和线性网络拓扑结构
  • 完整的EtherNet/IP适配器(从设备)2级输入/输出服务
  • 集成的电位分离
  • 自动波特率检测,半/全双工模式下10或100 Mbit/s
  • 支持嵌入式Web服务器
  • 支持“无关联的CIP路由选择”

Profinet

嵌入式Profinet模块为在智能自动化设备内使用经过了特别优化,例如:驱动器、控制终端、工业天平和控制系统等。通常用于需要在大吞吐率和等同步周期下传输大量数据的应用。

Profinet IO(单端口):

  • 并联的2 KB双端口Ram接口
  • Profinet波特率:100 Mbit/s
  • Profinet实时功能和IT功能可以同时使用
  • 最多512字节的周期性Profinet输入和输出数据(取决于焊接控制器的类型)
  • 动态Web服务器

Profinet IRT(双端口):

  • 具有Profinet IRT功能的智能通信模块
  • 集成的双端口实时开关
  • Profinet IO设备功能 i.a.w.一致性等级C
  • 各220字节的循环输入和输出数据(取决于焊接控制器的类型)
  • 基于Siemens ERTEC-200处理器和Siemens IRT软件栈

使用光缆连接的Profinet IRT接口:

  • 具备Profinet IRT功能的智能通信模块
  • Profinet IO设备 i.a.w.一致性等级C
  • 集成2端口实时开关
  • 通过SC-RJ光缆连接的Profinet连接
  • 各220字节的循环输入和输出数据(取决于焊接控制器的类型)
  • 支持增强型光纤性能诊断i.a.w. AIDA需求规格说明
  • 基于Siemens ERTEC-200处理器和Siemens IRT软件栈

博世力士乐工厂自动化微信公众号