China

选择您的位置

China

用于小型挖掘机的高性能流量分配系统LUDV

LUDV简介

博世力士乐是为小型挖掘机最早采用流量分配系统的的液压系统供应商之一。新的LUDV充分地发挥了挖掘机的潜力,增强了精细控制和精确度性能。凭借20年的经验,博世力士乐通过结合新的RS12控制阀(SX12的换代产品)与成熟且经测试的A7VO变量泵和小型MCR马达的重新设计版本,进一步开发了LUDV流量分配系统。对6.5吨挖掘机的测试表明生产率比同等机器高10%,燃油消耗量少8%。