China

选择您的位置

China

FMx 功能模块

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration Time 0:00
Fullscreen
Mute
00:00

  • 在最大长度Lmax范围内,功能模块可以配置任意长度
  • 集成力士乐滚珠导轨系统的极其紧凑的铝型材
  • 功能模块 FMS 和 FMB 之间的外部尺寸相同
  • 铝制滑台带 T 形槽
  • 可提供单轨和双轨款式模块

其他信息

产品样本

安装手册

线性产品的安全手册

服务

选型

力士乐Rexroth 功能模块满足机械制造行业中对许多常见应用的精度和承载能力的要求,并对适用于大功率应用领域的线性轴产品组合做了补充。此款功能模块可提供单轨或双轨款式,齿形带传动或者滚珠丝杠传动的选项。

特性

  • 带有对零件具有保护作用的盖板(可选项)
  • 选型的灵活配置
  • 完整交付
  • 电磁传感器和光学传感器直接安装在主体上
  • 不同传动比的减速器
  • 伺服电机

产品描述

型号概览

安装件(配件清单)

  • 用于伺服和脉冲序列技术的合适驱动调节设备
  • 传感器和加长电缆
  • 合适的传感器(电磁传感器和光学传感器)
  • 开关触片
  • 夹紧件和 T 型槽用螺母

应用范围

  • 拾取和放置
  • 搬运
  • 装配工,堆垛工
  • 进料单元
  • 检验和分析系统
  • 传输流水线上的进料单元
  • 滑动单元

模组概览

带额定载荷的型号概览

请遵守下一章"一般技术说明"。

计算用的尺寸和数值见相应功能模块的技术数据。

一般技术说明

额定动载荷和动转矩的提示

额定动载荷和动转矩是以 100 000 米行程为基准确定的。实际中经常是以 50 000 米行程为基准。

在此情况下,用于比较:

根据表格数值 C、Mt 和 ML 乘以 1.26。

丝杠传动机构的载荷按照 ISO 3408-5。

滚珠导轨的载荷已在实验中得到证明(大于 DIN ISO 14728-1 的值)。

合理的载荷

根据所需的使用寿命,Fcomb、Fm的合理载荷一般不大于动态特征值(C、 Mt、 ML )的 20%。

参见"计算基础"章节。

在此,不允许超出线性系统的技术数



FMS

  • 在最大长度Lmax范围内,功能模块可以配置任意长度
  • 集成力士乐滚珠导轨系统(单轨或者双轨的滚珠导轨系统)的极其紧凑的铝型材主体
  • 带有预紧的滚珠导轨系统(预紧等级是C1)
  • 由单个螺母和滚压设计的丝杠配合后带有轻微间隙的丝杠传动的驱动,其中公差等级符合标准ISO 3408-3 中 T9等级
  • 其中大导程可以实现高速并且同时保证远距离内的高精度的运动

浏览更多


FMB

  • 最大行程可达3800mm
  • 在最大长度Lmax范围内,功能模块可以配置任意长度
  • 极其紧凑的铝型材主体,集成了力士乐滚珠导轨系统(单轨或者双轨的滚珠导轨系统) 。滚珠导轨系统带(预紧等级是C1)
  • 由预张紧的齿形带驱动(HTD 5M)
  • 速度可达3m/s

浏览更多