China

选择您的位置

China

VLC系列小型PLC

VLC 2000系列小型PLC是博世力士乐为中国市场量身定制的一款工业自动化控制类产品,本产品以丰富的功能、卓越的性能、灵活的扩展性以及优异的品质,给用户提供优秀的控制解决方案。VLC 2000系列PLC产品最大可以扩展32个模块,具备最大512点数字量、128路模拟量通道的控制能力,可同时处理最多32个PID运算,最多能够扩展到5个通讯口,基于强大的逻辑控制和数据处理能力,并且具有丰富的运动控制能力,可以广泛的应用于印刷包装、纺织、电子产品制造、机床、暖通空调、建筑智能化等多个行业。

丰富的通讯

  • 标配RS232通讯口,作为编程口使用,同时也可直接连接HMI。
  • 通过选件卡可以扩展RS232/RS485/CANopen接口。
  • 支持标准的Modbus RTU/ASCII协议,同时也支持客户自定义自由通讯协议。

强大的功能

  • 灵活易用的通讯应用,可以通过表格配置方式代替冗长的通讯及效验指令。
  • 强大的高速计数性能,单机最多8路高速计数,支持单相计数模式、计数加方向模式、AB相计数模式。
  • 丰富的中断控制,最多支持16路外部中断,8种定时中断。
  • 单机最多36点的输入脉冲捕捉功能。
  • 丰富强大的计时器功能,支持0.01 s,0.1 s及1 s的普通定时器,同时具有0.1 mS的高速定时功能。
  • 高速脉宽调制输出,支持最多4通道的高精度脉宽调制控制,最高控制精度可以达到0.1 %。
  • 丰富的高速脉冲输出功能,可以进行两轴直线插补控制,以及最多点独立4轴的运动控制。
  • 齐全的扩展模块种类,具备多种规格的DI/DO, AI/AO 以及通讯扩展。
  • 功能丰富的PID控制指令,具有专门的温度控制PID指令,通用PID指令简单易用。

优异的品质

  • 所有PCB版均采用镀金板,且表面重点区域进行三防涂层处理。
  • 所有产品及原材料均符合RoHs标准。
  • 产品符合CE&UL认证。

技术参数

环境规格

项目 规格 备注
周边温度 封闭安装 最低5 ℃,最高40 ℃ 永久性安装
开放安装 最低5 ℃,最高55 ℃
储存温度 - 25 ... 70 ℃ -
相对湿度 5 ... 95 ℃ -
污染等级 II 级 -
耐腐蚀性 IEC-68 -
海拔高度 ≤ 2000 m -
震动 导轨安装 0.5 G 2 小时 -
螺钉安装 2 G 2 小时 -
抗冲击 10 G 3轴向 3 次  
抗干扰 1500VP-P 波长微秒 -
耐电压 1500 VAC 1 分钟
L N 对任意端子

AC电源规格

项目 14点主机 24点主机 40点主机
输入范围 电压 150 V ... 240 VAC, -15 % / 10 %
频率 50 / 60 Hz, +/-5 %
内置电源功率 21 W 36 W
冲击电流 20 A @ 264 VAC
允许瞬间断电时间 20 mS
保险丝规格 2 A, 250 VAC

主机模块

项目 规格 备注
运行速度 0.33 uS/逻辑指令 -
程序容量 20 k Words -
存储方式 Flash Rom/SRAM + 备份电池 -
逻辑指令 36 个 -
应用指令 326 个 含相应衍生指令
步进逻辑指令 4 个 -
通讯口 Port 0...2 RS232/RS485/CANopen 支持自定义协议
最大从站数 254 -
寄存器 X 输入点 X0 ... X255 对应硬件输入点
Y 输出电 Y0 ... Y255 对应硬件输出点
TR 暂存点 TR0 ... TR39 -
M 内部点 保持 M0 ... M1399 可设置为非保持型
非保持 M1400 ... M1911 -
特殊点 M1912 ... M2001 -
S 步进点 保持 S0 ... S499 S20 ... S499 可设置为保持型
非保持 S500 ... S999 可设置为非保持型
T 定时器点 T0 ... T255 -
C 计数器点 C0 ... C255 -
数据寄存器 HR 保持 R0 ... R2999 可设定为非保持型
D0 .. D3999
DR 非保持 R3000 ... R3839 可设定为保持型
HR 保持 R5000 ... R8071 公用寄存器区,可设定不同类型
ROR 只读 R5000 ... R8071
F 档案存储 F0 ... F8191 通过专用指令读取
中断控制 外部中断 16 个点,32 种 (上升沿和下降沿) -
内部定时中断 8 个 (1、2、3、4、5、10、50、100 ms) -
CPU 模块-继电器型
产品型号 VLC 2000
-ACDI08DO06R
VLC 2000
-ACDI14DO10R
VLC 2000
-ACDI24DO16R
产品外观
模块描述 14点 PLC 主机
8DI 6Relay
24点 PLC 主机
14DI 10Relay
40点 PLC 主机
24DI 16Relay
订货号 R912006985 R912006987 R912006989

数字输入
(DC24V)
2点高速
2点中速 (20 kHz) 6点中速
2点低速 (5 kHz) 6点低速 8点低速
继电器输出 6点 10点 16点
晶体管输出 2点高速

通讯口
内置 Port0,1个RS232
扩展 Port 1... Port 2,RS232/RS485/CANopen
万年历 选配
内置电源 SPW14-AC (24 VDC 8W带载) SPW24-AC (扩展 7.8W / 带载 7W)
接线方式 7.62 mm 固定端子台
CPU 模块-晶体管型
产品型号 VLC 2000
-ACDI08DO06T
VLC 2000
-ACDI14DO10T
VLC 2000
-ACDI24DO16T
产品外观
模块描述 14点 PLC 主机
8DI 6DO
24点 PLC 主机
14DI 10DO
40点 PLC 主机
24DI 16DO
订货号 R912006986 R912006988 R912006990

数字输入
(DC24V)
2点高速 (100 kHz)
2点中速 (20 kHz) 6点中速 (20 kHz)
2点低速 (5 kHz) 6点低速 (5 kHz) 8点低速 (5 kHz)
继电器输出 - - -


晶体管输出
2点高速
4点中速 (20 kHz) 6点中速 (20 kHz) 6点中速 (20 kHz)
- 2点低速 4点低速

通讯口
内置 Port0,1个RS232
扩展 Port 1... Port 2,RS232/RS485/CANopen
万年历 选配
内置电源 SPW14-AC (24 VDC 8W带载) SPW24-AC (扩展 7.8W / 带载 7W)
接线方式 7.62 mm 固定端子台
结构尺寸