China

选择您的位置

China

VLC扩展模块及通讯扩展卡

数字量扩展模块
  型号 模块描述 订货号 数字输入
(DC 24)
继电器输出
VLC-01.1-DI08 8点数字量输入扩展 R912006991 8点低速 -
VLC-01.1-DI20 20点数字量输入扩展 R912006992 20点低速 -
VLC-01.1-DI04DO04R 8点数字量输入输出
混合扩展
R912006993 4点低速 4点
VLC-01.1-DI08DO08R 16点数字量输入输出
混合扩展
R912006994 8点低速 8点
VLC-01.1-DO08R 8点继电器输出扩展 R912006995 - 8点
VLC-01.1-DO16R 16点继电器输出扩展 R912006996 - 16点
** 以上数字量扩展模块接线方式均为7.62 mm 固定端子台。
模拟量扩展模块
型号 VLC-01.1-AI06NNNNNNN VLC-01.1-AI04AO02NNN
 
模块描述 6点模拟量输入扩展 6点模拟量输入输出
混合扩展
订货号 R912006997 R912006998
输入点 6点 4点
输出点 - 2点
输入输出值 -8192...8191,或0...16383 (14 bit)
输入输出信号范围
(单极性)
电压: 0...10 V / 0...5 V,电流:0...20 mA / 0... 10 mA
输入输出信号范围
(双极性)
电压:-10...10 V / -5...5V,电流:-20...20 mA / -10...10 mA
传感器种类与范围 -
最高解析度 电压:0.3 mV,电流:0.61 uA
分辨率 -
更新时间 -
误差 +/-1 %
模数转换速度 每个扫描周期更新一次
输入信号极限 电压:+/-15 V
电流:+/-30 mA
输出带载能力 电压输出:500 Ω ... 1 MΩ,电流输出:0 ... 500 Ω
输入阻抗 电压输入:63 kΩ,电流输入:250 Ω
隔离方式 变压器电源隔离,光藕隔离,250 VAC,1分钟,各通道间未隔离
电源 24 VDC,-15 %/+20 %,MAX 3.2 W
接线方式 7.62 mm固定端子台
型号 VLC-01.1-NNNNAO04NNN VLC01.1-NNNNAO02NNN
 
模块描述 4点模拟量输出扩展 2点模拟量输出扩展
订货号 R912006999 R912007643
输入点 - -
输出点 4点 2点
输入输出值 -8192...8191,或0...16838 (14 bit)
输入输出信号范围(单极性) 电压:0...10V / 0...5V
电流:0...20mA / 0...10 mA
输入输出信号范围(双极性) 电压:-10...10V / -50...5V
电流:-20...20mA / -10...10 mA
传感器种类与范围 -
最高解析度 电压:0.3 mV, 电流:0.61 uA
分辨率 - -
更新时间 - -
误差 +/-1 %
模数转换速度 每个扫描周期更新一次
输入信号极限 电压:+/-15V, 电流:+/-30mA -
输出带载能力 电压输出:500 Ω ... 1 MΩ,电流输出:0 ... 500 Ω
输入阻抗 电压输入:63 Ω,电流输入:250 Ω -
隔离方式 变压器电源隔离,光藕隔离, 250 VAC,1分钟,各通道间未隔离
电源 24 VDC,-15 %/+20 %, MAX 3.2 W
接线方式 7.62 mm固定端子台
温度扩展模块
型号 VLC-01.1-AI06TC VLC-01.1-AI06RTD VLC0.1.-AI02NNNNTCN
 
模块描述 6点热电偶温度输入扩展 6点热电阻温度输入扩展 2点热电偶温度输入扩展
订货号 R912007000 R912007001 R912007644
输入点 6点 6点 2点
输出点 - - -
输入输出值 - - -
输入输出信号范围
(单极性)
- - -
输入输出信号范围
(双极性)
- - -
传感器种类与范围 热电偶 (J,E,K,T,R,B,N,S) 热电阻 (t100,Pt1000) 热电偶
(J,E,K,T,R,B,N,S)
最高解析度 - - -
分辨率 0.1 ℃
更新时间 2 秒 1秒或2秒
误差 +/-1 % +/-1 % + 1℃
模数转换速度 - - -
输入信号极限 - - -
输出带载能力 - - -
输入阻抗 - - -
隔离方式 变压器电源隔离,光藕隔离,250 VAC,1分钟,各通道间未隔离 变压器电源隔离,光藕隔离,500 VAC,1分钟,各通道间未隔离
电源 24 VDC,-15 %/+20 %,MAX 3.2 W 24 VDC,-15 %/+20 %,2VA MAX
接线方式 7.62 mm固定端子台
交流扩展电源模块
型号 VLC-02.1-PAC
 
模块描述 交流扩展电源模块
订货号 R912007642
输出容量 (5V DC Bus 电源) 400mA
输出容量 (24V DC Bus 电源) 250mA
输出容量 (5V Sensor 电源) 250mA
输入电压 100 - 240VAC,-15%/+10%
最大消耗电力 21W
接线方式 7.62 mm固定端子台
通讯扩展卡
型号 VLC-02.1-C25 VLC-02.1-C55 VLC-02.1-CCO
 
模块描述 232、485混合通讯扩展卡 2路485通讯扩展卡 CANopen通讯扩展卡
订货号 R912007002 R912007003 R912007004
通讯口 RS232/RS485 2XRS485 CANopen
应用协议 Modbus/自由协议 Modbus/自由协议 CAN 2.0
接线方式 DB9/3PIN 快速端子 2X3PIN 快速端子 3PIN 快速端子
通讯速率 4800...115200 4800...115200 1 M