China

选择您的位置

China

AM drives经济型伺服

“博世力士乐资料中心”微信小程序

通过全新的 ACS01 系列紧凑型伺服驱动器和 MSC 系列经济型同步伺服电机完美结合,博世力士乐加快推进亚太地区的中端伺服市场战略。该系统涵盖自动化行业常用的 0.4 ~ 7.5kW 功率范围,兼具节省空间的设计和出色的性能,可以满足用户日益提升的成本控制和性能需求。

参考资料

FFS重载膜包装应用案例

AM drives选型手册

产品单页

观看 在线课程

更多资料请扫描右侧“博世力士乐资料中心”小程序访问。

高精、极致、至简、节约

  • 23位高分辨率绝对值编码器
  • 防护等级高达 IP67
  • 绕组绝缘等级高达 F级(155℃)
  • 支持多协议以太网总线通讯
  • 支持多种类型编码器
  • 支持第三方电机
  • 电子铭牌功能,简化参数设置
  • Easy startup 功能,简易调试
  • 无缝安装设计,节约空间
  • 极具性价比,节约成本

ACS01 性能级紧凑型伺服驱动器

额定功率:0.75 到 7.5kW

- 支持多协议以太网总线通讯

- 支持多类型编码器

- 支持第三方电机

- 集成内部制动电阻

- 紧凑型设计,支持无缝安装

产品尺寸

MSC 高精度经济型同步伺服电机

额定功率:0.4 到 7.5kW

额定转速:1500 到 3000rpm

标配 23 位单 / 多圈绝对值编码器

- 超低、中、高惯量可选

- IP67 防护等级

- 绕组绝缘等级:F (155℃)

产品尺寸