China

选择您的位置

China

木工机械

贴边机、开榫机、开槽机、雕刻机、砂光机、CNC加工中心

体积小巧

►超小型紧凑设计,零距离无缝并排安装。

操作简单

►标配LED操作面板,参数结构一致。3610 & 5610系列操作面板可拆卸,具有参数复制功能。

►结构化参数组方便调试。

恰到好处的性能和功能设计

►持续60秒的150 %额定转矩输出。

►过励磁控制,减少停车时间。

►标配Modbus RTU。

►内置Mini USB接口,可连接电脑进行调试、参数复制及软件更新。

砂光机

独特的散热设计

►双风道设计,散热器和电子元件完全隔离,电子元件不受污染

►散热器表面平行光滑处理,避免留下粉尘,提高能源效率

►VFC系列40 °C不降容,EFC系列45 °C不降容

►无风扇设计(0.75 kW及以下),防止粉尘进入

►易拆卸式风机(1.5 kW及以上),便于粉尘清理

同步电机驱动

►不仅满足异步电机驱动,还可驱动同步电机(EFC系列),提高控制精度

增强型涂层

►电路板涂层材料均来自德国,增强了对高湿环境的抗腐蚀性

►全自动化的涂层工艺采用博世标准生产系统

紧凑型模块化设计

►体积更小,支持无缝并排安装,节省柜内空间

►可插拔控制端子和导轨安装(7.5 kW及以下),实现更便捷的安装维护

低电压设计

►针对边远或东南亚地区,当电网电压偏低时,可以选择降额输出/报警停机

共直流母线(5.5 kW及以上)

►可借能运行,降低电源不稳定对工艺的影响,通过负载共享进行节能

电机热保护

►采用独特的设计,无外接热敏电阻也能实现电机热保护


封边机

灵巧精致

►深度较3610系列平均减小近30 %,更适应客户的安装需求。

►超小型紧凑设计。

►零距离无缝并排安装。

性能优越

►高启动转矩150 % 3 Hz 和 100 % 1.5 Hz。

►过励磁控制,减少制动时间。

►过载能力150 % 60 s。

►标配Modbus RTU。

►通过调试软件实现快速调试和软件更新 (可通过Mini USB接口连接电脑)。

操作便捷

►内置LED操作面板。

►操作便捷,维护容易,风扇可自由拆卸,1.5 kW及以下自冷散热。

►调试方便,结构化参数组。

►功能智能,自动限流,转速捕获。

稳定可靠

►系统的安规和可靠性测试。

►保护完善 (缺相、相间短路、对地短路、过流、过压、欠压、过载、过热、

电机热保护)。

►电路板增强涂层,防尘,防腐蚀。

电气原理图