China

选择您的位置

China

橡胶及塑料机械

螺杆挤出机、造粒机,制袋机等

紧凑型设计

►支持导轨安装、并排安装,更加节省柜内空间。

高启动转矩,0.5 Hz 200 %

►以保证在加热温度不均匀时,挤出机能够正常起动及运转。

控制精度高,动态响应快

►精准响应压力信号,以保证出料均匀性,节约用料,并使制成品的厚度相同,保证品质。

转矩限定和转差补偿

►使用此功能可使得输出转矩恒定、转矩波动小,满足挤出机工艺要求。

安全停车功能 (STO*)

►防止变频器误启动,让设备检修和操作更加安全。

* 仅适用于EFC 5610 30 kW及以上。