China

选择您的位置

China

食品与包装

传输带、吹瓶机、搅拌机、模切机和贴标机等

导轨安装和可插拔端子

►安装方便,易于维护。

计数功能

►通过内部计数器实现食品饮料的分类和包装。

多功能操作面板

►操作面板带参数复制功能,轻松完成多台调试。

►选配柜门安装托盘,轻松实现柜外监控。

多段速控制

►无须额外购买PLC设备,简单实现顺序控制。

半自动丝网印刷机

传动装置

► 电机,电磁离合器,减速器,调速机构。

印版装置

►丝网印版在丝印机中必须固定在印版装置上,在印刷过程中,实现揭书式起落或水平升降。

印刷装置

►刮墨与回墨是丝印的主要动作,在往复运动中,令刮墨板和回墨板作交替起落,实现刮墨和回墨动作。

对版机构

► 对版时平台位置移动,一般是靠机械螺纹旋动来实现的。

干燥装置

► 红外电热管热风烘干或紫外光固化烘干装置。

电气控制装置

►工作循环控制,刮板位置控制,气压控制。由操作面板的按钮和相应旋钮等,手动控制设备动作,设备动作主要是印刷刮板的水平运动,和刮板机架的纵向运动,分别使用VFC 3610 & 5610变频器,拖动两台电机,3610驱动水平方向运动的电机,5610驱动垂直方向运动的电机。

功能需求

► 端子控制,电位器调速。

性能需求

► 垂直运动机构:高启动转矩。

► 水平运动机构:快速启停。

竞争优势

► VFC 3610提高了快速启动性能,优于大多数竞争对手,实现刮板快速启停的同时,动作更加平稳,表现优于竞争对手。

► VFC 5610 SVC高扭矩输出,保证垂直运动机构在任意位置快速启动。

结构示意图


旋盖机

1. 供送螺杆

► 将链条输送进入机器的待盖瓶进行等间距排序并传送至机器中。

2. 进瓶拔轮

► 将供送螺杆输送进来的待盖瓶按照相应工位拨转到灌注工位。

3. 输盖机构

► 将瓶盖输送到设备中的机构。

4. 旋盖转塔

► 待盖瓶与瓶盖结合。

5. 旋盖头

► 将瓶盖按照设定的转矩旋紧在瓶子上。

6. 中心拔轮

► 旋盖部分控制瓶子以及瓶盖的按序运动。

7. 出瓶拔轮

► 将旋好的瓶子拨出机器,输送到输送链条上。

8. 输送链条

► 负责待旋盖的瓶子以及旋好瓶盖后的瓶子的输送。

功能需求

► 端子控制,PLC模拟量调速 。

性能需求

► 启动转矩,速度同步。

竞争优势

►优秀的结构尺寸,节省安装尺寸,优异的低频启动转矩和稳速精度,保证机器可靠运行。

结构原理图

电气示意图