China

选择您的位置

China

金属加工机械

车床、磨床、钻床、刨床、镗床和冷镦机等

紧凑型设计

►支持导轨安装、并排安装,更加节省柜内空间。

高启动转矩

►满足高强度金属切削工艺要求,避免低速工作时过流过载。

动态响应快

►针对高速切削中工件表面凹凸变化,能快速维持速度稳定,提高光滑度和质量。

内置制动单元*和过励磁控制

►无须额外购买制动单元,过励磁功能可减少50 %制动时间。

*内置制动单元仅适用于22 kW及以内机型。

外圆磨床

主砂轮

主砂轮作为磨具以快速旋转来磨削加工件,一般使用15...22 k W变频器来驱动主砂轮电机,而磨削力的大小则取决于砂轮电动机的输出转矩,因此变频器要求有足够的输出转矩,同时具有转矩提升功能。根据不同加工件直径的大小,主砂轮需要不同的工作速度,如果变频器具有10段以上的多段速控制,可省去使用外部控制器,节约成本。

头架

头架被用来固定加工件,同时根据加工件的大小不同调节旋转速度。一般使用2.2...7.5 kW变频器来驱动主轴电机,一般使用V/f 控制,对变频器有一定的输出速度精度要求。

功能需求

模拟量端子速度给定,16段速度和转矩提升等。

性能需求

- 砂轮变频器要有较高的启动转矩及过载能力。

- 主轴变频器具有较高的速度稳定性及速度精度。

竞争优势

- VFC & EFC变频器内置16段速控制,无须外部PLC。

- VFC & EFC 3610在矢量模式下启动转矩可达1.5 Hz输出100 %额定转矩;

- VFC & EFC 5610在矢量模式下启动转矩可达0.5 Hz输出200 %额定转矩。

- 电路板涂层材料均来自德国,增强了对高湿环境的抗腐蚀性。

结构原理图


数控车床

在数控车床应用中,VFC & EFC变频器用来驱动机床主轴,实现无极变速,以满足各种不同加工工艺的要求。通常调速范围从300转到4500转左右,VFC & EFC变频器可达到实际速度误差在±1到2转;在选用开环矢量控制(SVC)下,能够实现很好的动态响应效果,依据负载变化实时调整输出转矩,VFC & EFC 3610启动转矩可达1.5 Hz输出100 %额定转矩;VFC & EFC 5610启动转矩可达0.5 Hz输出200 %额定转矩;同时外接制动电阻来达到快速起停,提高机床加工效率。

电气原理图