China

选择您的位置

China

ctrlX AUTOMATION

工业4.0 需要完整的自动化解决方案

ctrlX AUTOMATION 克服了设备控制之间的典型界限,即物联网与互联网。基于 Linux 实时操作系统,始终如一的开放标准,应用编程科技,基于网络的工程以及最全面的物联网通讯,ctrlX AUTOMATION 实现元件及工程量 30% 至 50% 的减少。


快来体验一下!

你已经听了很多关于 ctrlX AUTOMATION,现在来真正了解下TA吧!我们为您整理出选择这个 360° 全方位自动化平台的 10 个理由!

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration Time 0:00
Fullscreen
Mute
00:00


优势一览

针对工业4.0 完整的解决方案

ctrlX AUTOMATION 提供完整的自动化解决方案所需的所有元素。该系统具有极强的可扩展性,几乎可以满足所有应用的需求。

少即是多

更紧凑的机器与系统、更少的硬件、更快的安装以及大幅减少的软件安装需求 — ctrlX AUTOMATION 让这一切成为可能。

性能持续升级

ctrlX CORE 是 ctrlX AUTOMATION 内跳动的强大心脏。高性能 64 位的多核CPU是所有自动化拓扑的基础。

统一的架构

ctrlX AUTOMATION 使用 Linux —— 全球最稳定且可靠的实时操作系统。该系统使得 ctrlX AUTOMATION 的所有软硬件实现完全的开放。

最佳互联

灵活的自动化解决方案需要时刻互联。正因为系统承诺提供最棒的互联体验, ctrlX AUTOMATION 专注于实现标准化以及行业和制造商通用的接口。

最开放的自动化系统

作为通用自动化系统,ctrlX AUTOMATION 兼容各类编程语言。 系统支持所有流行的编程语言选择、配置和编程系统软件。

工程平台的革新

ctrlX AUTOMATION 凭借其前瞻性的软件体系结构,提供了前所未有的自由度和效率,使开发人员能够快速、具有创造性地克服现代软件开发的挑战。

面向未来的自动化系统

就所有领域的长期竞争力而言,有利于自动化系统及其提供商的决定至关重要。在这方面的基本前提是最大程度地保证产品的前瞻性和投资保护,以及可以完全依靠的自动化合作伙伴。


配置

系统自动化解决方案的直观工具

ctrlX Configurator 支持完整的 ctrlX AUTOMATION 产品组合,并可以简单、快速、可靠地对自动化解决方案进行单独配置。 用户无需产品知识即可以图形方式创建所需的系统拓扑,并可以直接从配置中全天候查询支持或报价。