China

选择您的位置

China

建筑机械

提高效率,降低排放:博世力士乐为工程机械制造商提供最合适的解决方案

- 满足美国TIER 4以及欧四阶段排放标准

- 通过柴油机液压联合控制系统DHC来实现最佳系统动力,降低油耗

无论是挖掘机、轮式装载机、铺路机还是混凝土搅拌车,最佳性能配合精准操控对于工程机械而言是至关重要的,这就需要强大的传动与控制系统的支持。此外,工程机械行业也正面临着前所未有的挑战,持续攀升的能源价格,遵守当地市场的排放标准,这些挑战使得机械制造商们对于高能效,低排放的解决方案的需求与日俱增。博世力士乐凭借多年的应用经验,不断创新的产品以及液压技术的专有诀窍,与您共同面对挑战,让您在激烈的市场竞争中脱颖而出。

借助博世力士乐的电子控制液压驱动风扇系统,即使是在最严酷的使用条件下,内燃机也能 可靠地保持最佳运行温度,最多可以降低5%的油耗。通过这种方式,液压驱动风扇系统帮助发动机满足排放规定,例如美国TIER 4和欧四阶段排放标准。

另外一个例子:柴油机液压联合控制系统DHC,根据液压系统的载荷分布,匹配柴油机最佳工作区域,结合工况,准确提供柴油机所需喷油量,提升整机效率,显著降低油耗。

我们为全球客户服务,提供定制化的解决方案。