China

选择您的位置

China

新闻中心

搜索新闻资讯

03-05-2018 PI 006-18

博世力士乐完成战略调整 2017实现强劲增长

未来工厂强势来袭 博世力士乐专注提供互联解决方案

 2017年销售额为55亿欧元 增长超过10%

 未来工厂强势来袭 专注提供互联解决方案

 全新品牌形象亮相2018汉诺威工业博览会

2018年5月3日,上海——博世力士乐2017年表现强劲,销售额同比增长10.4%,在机械制造和工厂工程两块业务实现销售额高达55亿欧元,同比订单增幅超过27%。预计在2018年,博世力士乐将延续2017的抢眼表现,实现持续增长。

在2017年,博世力士乐进行公司内部的架构调整并开展全新战略。得益于此,公司在2017年提升了其竞争力并赢得了更多的市场份额。此外,2017年市场环境的快速复苏也帮助公司实现进一步的增长,特别是行走机械以及工厂自动化两个业务部门。传统的核心业务部门工业液压在2017年的表现则相对平稳。 “2017年我们快速增长,并实现了我们的目标。对此,我感到十分的骄傲!自2016年起推出变革项目,博世力士乐经历了从内部结构到战略的巨大变化,这一切都是值得的!” 博世力士乐执行委员会主席Najork先生表示道。

扩张全球足迹、实现增长:博世力士乐在亚太区的增长最为强劲,销售额同比增长20.7%,而美洲和欧洲地区紧随其后,销售额分别增长了10%和8.5%。在2018年3月,公司收购了位于秘鲁的Maestranza Diesel和南非Hytec Holdings,进一步扩张其全球足迹。截至2017年年底,公司在全球聘用了逾30,500名员工,较上一年度增加约3.5%。

未来工厂:博世力士乐工业4.0愿景

专注研发互联解决方案:作为发展战略的一部分,博世力士乐主要整合市场和博世集团内部的资源,致力于实现技术差异化,并专注未来工厂话题。作为工业4.0互联解决方案的提供者,博世力士乐主要为用户提供基于软件的自动化互联解决方案,帮助用户打造智能的未来工厂。在传统工业液压领域,特别行走机械领域,博世力士乐一如既往地保持其强势地位。

打造智能的未来工厂:凭借互联技术,博世力士乐在工业4.0领域已抢占了主要的市场份额。“我们的目标是占据这一领域的领导地位,并致力于成为创新技术的推动者,”Najork先生强调说,“在工业4.0时代,制造类企业需要变得更加灵活和快速。未来工厂这个概念的核心是生产设备可以进行自主调试及灵活配置,以适应制造类企业个性化的订单需求。”

博世力士乐的未来工厂是一个可移动的智能空间,唯一固定的是地板、墙壁和天花板。生产设备可从生产1件产品到大规模生产而进行灵活设置和调试:所有的生产设备将按需组合,装配线的尺寸可适当的增加或缩小、同时由物流机器人自主为员工运输零部件。5G超高速无线网络允许实时交流信息,方便人工智能及时发现并纠正错误,进一步提高产品质量。“未来工厂是我们工业4.0的愿景,公司正逐步扩充互联工业领域的产品组合。”Najork先生说道。

当然,不仅工厂自动化领域需要互联解决方案,工业工程及应用业务以及行走机械应用领域也需要。为此,公司开发了一系列专注于电气化、电子化和可互联的新产品、软件和解决方案。通过结合机电、液压和线性技术,实现各种技术之间的机械和系统互联,这将有助于提高现有机器和设备的效率。

机器人专业知识的拓展:作为未来工厂中不可缺少的一分子,博世力士乐正系统地拓展其在机器人领域的专业知识。凭借APAS助手的协助,公司正在扩大其自动化生产辅助系统的产品组合。

全新品牌形象亮相2018汉诺威工业博览会

Najork先生说:“随着工业4.0领域业务的战略调整和扩大,我们正逐步走上了正轨。”为了让外界能够充分见证博世力士乐的转型升级,公司在2018的汉诺威工业博览会上推出全新的品牌形象。新品牌中的波浪线和多层次的色彩等元素充满活力,象征着公司“不断前行”的核心品牌理念。世界变化日新月异,博世力士乐从未停止创新的步伐,致力于为用户提供安全、高效、智能、强大的解决方案,帮助用户始终立于行业之巅!

搜索新闻资讯


联系方式

路怡 赵 长宁区福泉北路333号 021-22181060 200335 上海
Luyi.ZHAO@boschrexroth.com.cn

相关文章


10-03-2018 新闻稿

助力中国食品包装产业转型—— 博世力士乐携食品包装行业一站式解决方案亮相中国国际包装工业展

- 广泛的产品家族涵盖执行、控制以及信息层的各种需求; - 全系列基于互联的自动化产品,轻松接入工业4.0 环境; - 资深的行业经验量身定制从初次、二次、最终包装到过程处理的绝佳系统解决方案。



10-03-2018 07-11-2017 新闻稿 新闻稿

博世力士乐携手大族激光、秦川机床助推制造业转型升级

提供以精益价值流为核心、有中国特色的工业4.0交钥匙解决方案 - 分三阶段助力大族激光实现智能工厂,分步实现MES产线数据开放、IoT执行软件开发、数据分析 - 与秦川机床签署二期战略合作谅解备忘录,确立深层次,多领域,长期的合作关系 - 通过数字价值流分析用户痛点 - 中国特色工业4.0解决方案涵盖新线投资、旧线改造、互联服务、咨询与培训