China

选择您的位置

China

新闻中心

搜索新闻资讯

10-03-2018 PI 003-18

助力中国食品包装产业转型—— 博世力士乐携食品包装行业一站式解决方案亮相中国国际包装工业展

博世力士乐为用户量身定制从初次、二次、最终包装到过程处理的绝佳系统解决方案

2018年3月10日,广州 ——今天,全球领先的传动与控制技术公司博世力士乐携食品包装行业一站式解决方案亮相2018中国国际包装工业展(以下称“Sino-Pack”)。作为包装界一年一度的瞩目盛事,Sino-Pack已有25年的历史,是中国规模最大、最具专业性的包装行业展览会之一。今年的展会于3月10-12日在中国进出口商品交易会展馆(广州)举行,博世力士乐展位位于1.1馆,E01展位,现场展示的产品和技术涵盖从包装到过程处理中执行、控制及信息层的各种需求,致力于在包装产业的升级转型中,根据不同企业的实际需求为其提供产品及全套自动化系统的定制解决方案。

包装产业是国民经济中增长最快、最具活力的支柱产业之一。目前,行业中高投入、高消耗、高排放的粗放生产模式仍然较为普遍,绿色化生产尚未有效形成,自动化、智能化水平也有待提高。然而随着近几年的行业发展和市场需求的变化,包装产业正向个性化、多样化、高需求、高效率和低消耗的方向转型,这也给企业带来不小的挑战。

“博世力士乐深谙中国食品包装产业的需求和痛点。面对这些挑战,提高生产效率、实现“多品种,小批量”灵活生产、改善产品质量,同时最小化库存、解放劳动力是关键。”博世力士乐中国全国销售经理--电子传动与控制蒋渊先生说, “进入中国市场40年,博世力士乐,利用服务相关行业的丰富经验和领先技术,助力企业转型升级。”

全系列自动化产品,轻松实现工业4.0

在工业4.0时代,“互联”是当仁不让的大前提。设备互联可以让企业实时了解、搜集生产信息,以便进行及时调整与维护。博世力士乐工业4.0升级套件通过三步升级,对企业现有数据进行处理,并上传至上层系统,实现设备升级,免去了额外编程的工作。全新FTS柔性输送系统相较于传统系统具有更高的精度,负载范围广,允许对单独和同步运动进行自由编程,且速度更快,满足包装行业对于不同载重和速度和精度的多样化需求。

创新技术解决方案,深谙痛点量身定制

饮料行业的迅速发展使得饮料包装企业在不断寻求如何更高效地生产高质量的瓶身。博世力士乐的运动控制系统IndraMotion MLC和IndraDrive Mi可以方便用户进行快捷的编程与调试,并精准控制吹气杆的位置以及运动速度,很好地满足吹瓶过程中对速度、吹气量、以及吹气杆的位置的高要求;其中,IndraDrive Mi 的无电器柜技术更实现了模块间的单电缆连接,减少空间需求。而魔术皮带则可以根据不同数量组合以及产品进料速度,自动调整皮带进出料速度,实现高效准确组合理料,满足多样化的生产需求。

此次还展出了EasyHandling搬运系统,系统包括直线系统、搬运系统、定位系统、码垛机器人、直角坐标机器人等。EasyHandling搬运系统不仅仅是一整套组件,它同时结合智能化组态软件及编程调试软件可以简化设计使用,大大节省了生产时间。

更多产品精彩亮相,满足不同生产需求

展会上亮相的博世力士乐产品与技术还包括:IndraDyn MS2N,IndraControl XM 嵌入式控制器,IndraControl CPP 工业PC,力士乐 EFC 系列变频器,开放核心工程平台,Rail System 全导轨家族,FMX 功能模组等,以广泛的产品家族、全系列基于互联的自动化产品、从初次、二次、最终包装到过程处理的绝佳系统解决方案,和中国食品包装企业共同面向未来。

搜索新闻资讯


联系方式

路怡 赵 长宁区福泉北路333号 021-22181060 200335 上海
Luyi.ZHAO@boschrexroth.com.cn

相关文章


03-05-2018 新闻稿

博世力士乐完成战略调整 2017实现强劲增长

2018年5月3日,上海——博世力士乐2017年表现强劲,销售额同比增长10.4%,在机械制造和工厂工程两块业务实现销售额高达55亿欧元,同比订单增幅超过27%。预计在2018年,博世力士乐将延续2017的抢眼表现,实现持续增长。



03-05-2018 07-11-2017 新闻稿 新闻稿

博世力士乐携手大族激光、秦川机床助推制造业转型升级

提供以精益价值流为核心、有中国特色的工业4.0交钥匙解决方案 - 分三阶段助力大族激光实现智能工厂,分步实现MES产线数据开放、IoT执行软件开发、数据分析 - 与秦川机床签署二期战略合作谅解备忘录,确立深层次,多领域,长期的合作关系 - 通过数字价值流分析用户痛点 - 中国特色工业4.0解决方案涵盖新线投资、旧线改造、互联服务、咨询与培训