Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

SafeMotion: movimentos implementados com rapidez

Com a nova geração de funções de segurança integradas em acionamento, você pode garantir facilmente a segurança conforme a norma. SafeMotion está disponível para todas as séries IndraDrive Rexroth no espectro de desempenho de 0,1 kW a 630 kW. As funções de movimento seguro são adequadas para os requisitos até Cat. 4 com PL e (ISO 13849) e SIL 3 (IEC 62061). SafeMotion monitora até 16 funções de movimento seguras e certificadas, tais como velocidade limitada com segurança, sentido rotacional e local. Novos chips lógicos, como para monitoramento da porta de segurança, reduzem os riscos de manipulação. Sem controle superordinado, os fabricantes de máquina podem combinar facilmente até 25 acionamentos em uma zona de segurança, usando Segurança CIP em Sercos e conectar periféricos seguros diretamente.

Benefícios

  • 16 funções de movimento seguro até Cat. 4 com PL e
  • Novos elementos lógicos
  • Zona de segurança para até 25 acionamentos
  • Faixa de desempenho de 0,1 a 630 kW