Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

SafeLogic Compacto: a maneira mais simples para mais segurança com menos esforço e custos

Com o SafeLogic compacto, os fabricantes de máquina atendem as funções de segurança relacionadas a controle até PL e, Cat 4 de acordo com a ISO 13849, SIL 3 e IEC 62061. O controle de segurança compacto pode ser integrado em uma ampla variedade de soluções de automação.

SafeLogic compacto para módulos encapsulados e máquinas de pequeno e médio porte permite a engenharia integrada com diagnóstico potente e rápida solução de problema. A programação através de arrastar e soltar com o SafeLogic Designer, que é integrado no IndraWorks, permite um planejamento de projeto mais rápido, no lugar do desenvolvimento de aplicativo ou software relevante para segurança, que exige muito tempo. O usuário simplesmente seleciona em uma biblioteca, os sensores e acionadores que ele utiliza. A programação é feita através da fiação gráfica de blocos de função certificados. Particularmente importante: através do uso de variáveis simbólicas, a modificação na configuração de segurança não tem qualquer efeito de feedback no programa da máquina padrão. Além disto, você simplifica a verificação e a validação de seu software com as ferramentas de simulação integradas.

Benefícios

  • Interfaces abertas
  • Fácil programação através de fiação gráfica
  • Sem feedback
  • Ferramentas de simulação integradas