Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Bomba com deslocamento variável A7VO: alta eficiência

Escavadeiras compactas enfrentam exigências difíceis para o gerenciamento do desempenho da hidráulica de trabalho, ao cavar trincheiras e ao oscilar. A nova bomba com deslocamento variável A7VO com design de eixo curvado permite um fluxo maior, para manter o bloco principal com a potência instalada, porque o design do grupo rotativo permite uma eficiência volumétrica. Características, tais como ajuste de pressão diferencial variável, estão disponíveis para manutenção da ampla faixa de controle fino para velocidade de trabalho, independente da velocidade do motor. Para escavadeiras compactas, a bomba A7VO está disponível de 28 a 160 cm³/rev e é adequada para níveis de pressão de até 350 bar. A bomba compacta inclui um sistema de rolamento robusto com vida útil prolongada.

Benefícios

  • Compacta
  • Alta eficiência
  • Adequada para aplicações de alta pressão
  • Sistema de rolamento com vida útil prolongada