Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Sistemas Transportadores de Correntes VarioFlow: a melhor solução para a sua indústria.

VarioFlow

O Sistema Transportador de Correntes VarioFlow é a solução eficiente da Bosch Rexroth para o transporte de vários tipos de produtos para as mais diversas aplicações industriais. Baseado em sistemas modulares padronizados e grande variedade de acessórios, sua montagem é rápida e simples. Disponível em alumínio ou em aço inoxidável, os transportadores podem ser utilizados em diferentes condições de trabalho, podendo chegar a uma temperatura de até 60 ºC.

Além de ser equipado com motor de alta eficiência, o que resulta na redução do consumo de energia, suas correntes de poliacetal suportam força de tração de até 1250N e as curvas equipadas com rolamentos aumentam a durabilidade, reduzem o atrito e exigem menor potência do motor, o que contribui para um melhor aproveitamento energético; além de evitar danos aos produtos transportados. Os componentes do VarioFlow são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration), o que comprova a qualidade e a segurança dos produtos Rexroth.

Caraterísticas do produto

• Flexibilidade direcional X, Y, Z

• Possibilidade de acumulação

• Sistemas modulares baseados em perfís de alumínio

• Possibilidade de transporte com pallets

• Diferentes tipos de corrente, conforme necessidade do cliente

• Atinge velocidade de até 1m/s

• Guias laterais reguláveis para transporte de vários tamanhos de produtos

• Pode ser utilizado em todos os ramos da indústria

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Current Time 0:00
Duration Time 0:00
Fullscreen
Mute
00:00