Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Módulos de precisão

Quando um sistema de guia de esfera e um fuso de esfera são integrados dentro de uma estrutura compacta, o resultado é um módulo linear de pequeno tamanho, mas potente. Os Sistemas PSK em Miniatura atendem os requisitos de velocidade e precisão das máquinas de produção modernas.

Os carros são acionados por um fuso de esfera de precisão com sistema de porca sem folga. As unidades atingem velocidades de percurso de até 96 m/minuto e uma repetibilidade de até 0,005 mm.

Uma ampla variedade de acessórios, motores e controladores são oferecidas.

Benefícios:

  • Excelentes propriedades de funcionamento, altas capacidades de carga, alta precisão e alta rigidez, graças o sistema de guia de esfera da Rexroth.
  • Rápida montagem e fácil alinhamento do eixo, graças à extremidade de referência usinada na estrutura.
  • Manutenção de baixo custo através de lubrificação de um ponto (graxa) do sistema de guia de esfera e conjunto de fuso de esfera
  • Alinhamento preciso e fácil fixação, com o uso de roscas e furos de pino no carro de espera