Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Cilindro Eletromecânico: compacto, preciso e mais flexível

No novo EMC, você notará a alta eficiência da Rexroth em cada detalhe!

Quando se trata de atuadores, as soluções Rexroth são cada vez mais importantes comparadas às tecnologias acionadas por fluido. Os Cilindros Eletromecânicos são uma alternativa potente para cilindros hidráulicos e pneumáticos, oferecendo benefícios significativos em termos de eficiência energética, que hoje é um objetivo primordial da engenharia.

Eles disponibilizam os benefícios da tecnologia de controle avançada, mesmo em altas forças. Força, posição e velocidade podem ser parametrizadas livremente pelo usuário e adaptadas com flexibilidade a todo tempo, para novas tarefas através do sistema de acionamento.

A mecânica dos Cilindros Eletromecânicos se baseia em conjuntos planetários ou de fuso de esfera, disponíveis em vários tamanhos.

A Rexroth oferece os cilindros como eixos acabados puramente mecânicos e também como um sistema completo com redutores, servomotores e controladores.

Graças à perfeita integração de nossas tecnologias, o resultado é um atuador cuja geometria externa e modo de operação equivale a um cilindro pneumático, mas que tem eficiência energética e flexibilidade muito maiores.

Benefícios:

  • Design higiênico: alta resistência a produtos químicos e agentes de limpeza (próprio para indústria alimentícia)
  • Boa vedação: grau de proteção IP65, vedação contra sujeira e água
  • Conceito de lubrificação otimizado: conexão opcional a um sistema de lubrificação central, que reduz o tempo de parada e economiza tempo e dinheiro
  • Conjuntos de fuso de esfera de alta precisão para alto desempenho com uma máxima eficiência de custo
  • Um sistema completo pronto para ser instalado e ligado: baixos custos de projeto e instalação
  • Um sistema de acionamento inteligente para programação livre e implementação de perfis de movimentos complexos

Cilindro Eletromecânico - EMC

  • Percurso máximo: até 1500 mm
  • Velocidade máxima: até 1.6 m/s
  • Força axial máxima: até 56.000 N
  • Capacidade de carga dinâmica: até 93.000 N
  • Força axial: de até 55 kN (tensão/compressão)
  • Classe de proteção: IP54, opcionalmente IP65

Cilindro Eletromecânico - EMC-HD

  • Força axial: de até 290 kN (tensão/compressão)
  • Velocidade máxima: 1 m/s
  • Curso: de até 1.700 mm

Benefícios:

  • Alta eficiência energética e baixo impacto ambiental
  • Design simples, compacto e robusto, para a integração com economia de espaço
  • Adequado para conexão com sistemas de lubrificação automatizados
  • Portfólio completo e várias opções de montagem para as suas aplicações
  • Posicionamento preciso, alta dinâmica, acionamento potente e uma vida útil prolongada, graças ao uso de conjuntos de fuso de precisão
  • Sistema completo pronto para instalação rápida, fácil e funcionalmente confiável
  • Sistema de acionamento inteligente para programação livre e realização de ciclos de movimento complexos (parametrização livre de força, posição e velocidade em todo curso)
  • Célula de carga opcional para um fácil setup de eixos