Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Drives compactos

Acionamentos altamente versáteis e extremamente compactos

  • Faixa de potência 100 - 9 kW;
  • Comunicação baseada na Ethernet ativada por multiprotocolo;
  • Interface com multicodificador inovadora;
  • Tecnologia de segurança integrada opcional.

Com o hardware de comunicação ativado por multiprotocolo desenvolvido recentemente, o IndraDrive Cs atende as crescentes demandas para abertura e consistência.

SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP e EtherCat estão disponíveis. Estas interfaces baseadas na Ethernet são conectadas através de um hardware de comunicação universal, que pode ser configurado facilmente usando um software. Alternativamente, o IndraDrive Cs também pode ser equipado com uma interface de comunicação convencional, como PROFIBUS. Com esta solução, a Rexroth oferece aos usuários um alto nível de flexibilidade em comunicação, com um esforço mínimo de engenharia.

Junto com esta nova interface com multicodificador para avaliar todos os tipos de codificador comuns e um slot opcional adicional, tarefas de acionamento muito especiais também podem ser realizadas com segurança. A lógica de movimento conforme com IEC e os módulos de tecnologia específicos da indústria fazem do IndraDrive CS a escolha perfeita para uma ampla variedade de usos.