Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Inversores de Frequência EFC 3610/5610

Vantagens e características especiais

  • Compacto e completo: economia de espaço de instalação e fiação – com incomparável simplicidade de instalação e integração.
  • Simplesmente prático: unidade de operação removível com função acumulador, opcional LCD display de texto simples, parametrização simples usando o auto-ajuste, função de cópia ou porta USB – para um comissionamento de produção em série rápido.
  • Alta conectividade: configuração modular e extensão possível com módulos I/O e Sercos/Multi-Ethernet, Profibus e CANopen.
  • Expansibilidade flexível: mesmo com específico do aplicativo firmware (ASF).

Dados técnicos:

  • Escala de potências: de 0,4 KW à 90 KW
  • Controle escalar v/f ou controle vetorial (EFC 5610).
  • Alto torque de partida (200 %) e sobrecarga (150 % até 60 segundos).
  • Painel de operação em divisões: LED e LCD de texto simples.
  • Filtro EFC integrado (EN 61800-3 C3)
  • Chopper de frenagem integrado (até 22 kW)

Indústria 4.0

Os Inversores de Frequência da linha FC oferece uma grande variedade de possibilidades para conectar-se a redes Field Bus, tornando se flexível ao se conectar com todos os principais protocolos encontrados nos controladores atuais. Com suas interfaces ProfiBus, CanOpen, Modbus Serial, e Multi Ethernet (a qual incormpora SERCOS III, Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, Powerlink e Ethercat), o inversor de frequência FC conecta-se com facilidade a sua rede.