Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

Smart Function Kit

- Os componentes mecânicos, elétricos e de software pré-selecionados são combinados em diversos kits com capacidades de carga de 2 a 30 kN.

- Todos os componentes vêm de um único fornecedor, com qualidade comprovada Rexroth.

- Fornecido em pacote único, incluindo software operacional pré-instalado.

- Parametrização automática do ServoDrive.

- Número pequeno de interfaces (ServoDrive com MotionControl integrado).

- Não requer conhecimento de programação

- Configuração fácil e lógica do processo e dos elementos de avaliação.

- IHM: Interface intuitiva e independete baseada em navegador web.

O novo sistema inteligente de prensagem da Bosch Rexroth consiste em um conjunto de componentes mecânicos pré-selecionados, com software de configuração fácil e lógico, além de um design moderno e intuitivo.

Informação em tempo real

Visualização das informações em tempo real, como status e curvas de força-deslocamento, resultados do processo e controle de qualidade.

Banco de dados interno

Armazenamento e avaliação de qualidade em um banco de dados interno

Links rápidos

> Folheto Smart Press Kit

> Brochura Smart Pres Kit - Plug&Produce (EN)

Principais Aplicações


Informações Técnicas

Tamanho
Tamanho 002 004 007 012 019 030
Curso (mm) 35...400 40...400 65...400 80...400 70...400 90...400
Força nominal (kN) 2 4 7 12 19 30
Força máxima (kN) 3 6 10 15 20 40
Velocidade máxima (m/s) 0,38 0,32 0,55 0,5 0,37 0,5
Sensor de força / medições
Tamanho 002 004 007 012 019 030
Tecnologia de medição Medidor de tensão
Faixa de medição (kN) -0,3...+3 -0,6...+6 -1...+10 -1...+15 -1...+20 -1...+40
Taxa de amostragem (Hz) 1000
Resolução (Bit) 14
Precisão (linearidade) (% MB) +/- 0,3
Servo drive
Tamanho 002 004 007 012 019 030
Fonte de alimentação (V) 1 x AC110...2303 x AC
110...230
1 x AC110...2303 x AC
110...230
3 x AC
200...500
3 x AC
200...500
3 x AC
200...500
3 x AC
200...500
Faixa de medição (kN) -0,3...+3 -0,6...+6 -1...+10 -1...+15 -1...+20 -1...+40
Função de segurança acc. para EN 61800-5-2 Torque seguro desativado (STO)
(Categoria 4, Nível de desempenho e de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL 3 de acordo com EN 62061)
Interface Fieldbus Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Sercos III
Funções do Software
Tamanho 002 004 007 012 019 030
Máx. número de programas 99
Número de etapas do programa por programa 500
Número de entradas / saídas digitais 6 inputs + 1 output or 7 inputs
Medição da força Duração ilimitada, sem redução de resolução
Elementos de avaliação Windows, envelopes, thresholds
Condições ambientais
Tamanho 002 004 007 012 019 030
Temperatura ambiente (operação) (° C) 0 - 50 ° C (perda de desempenho a temperaturas superiores a 40 ° C)
Classe de proteção IP Mecânica: IP54 padrão (até IP65 possível) Hardware do gabinete de controle: IP20

Acesse também a página de Smart Function da Bosch Rexroth global

Clique aqui