Brazil

Selecione a sua localização

Brazil

ctrlX AUTOMATION

ctrlx automation: UM NOVO MUNDO PARA A AUTOMAÇÃO!

Para baixar agora seu ebook e/ou falar com um especialista

10 motivos para acreditar no ctrlX

1. UMA SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO COMPLETA

A 360° uma solução abrangente para decisões diretas.

O ctrlX AUTOMATION proporciona todos os elementos necessários para soluções de automação completas. O sistema é extremamente dimensionável e cobre os requisitos para praticamente todas as aplicações.

As funções do sistema complementam uma à outra perfeitamente e também podem ser ampliadas com aplicativos, hardware e software de terceiros, graças à abertura absoluta do sistema.

Oferecendo a melhor capacidade de rede possível, o sistema de automação também pode ser conectado a praticamente todas as interfaces e protocolos de automação relevantes e oferece total liberdade na escolha do ambiente de desenvolvimento e da linguagem de programação.

2. MENOS É MAIS

Como na ficção científica. Apenas com menos espaço.

áquinas e sistemas mais compactos, menos hardware, instalação mais rápida e instalações de software significativamente reduzidas - tudo isso é possível graças ao ctrlX AUTOMATION. Isso porque, ao desenvolver todos os componentes e funções, os desenvolvedores se concentraram, sempre que possível, na redução de componentes e da complexidade e na minimização da área ocupada.

Até o mínimo detalhe. O espaço necessário é reduzido significativamente, pois o tamanho da instalação de todos os componentes de automação é até 50% menor, em média. Muitos componentes individuais que eram necessários até o momento não são mais necessários, graças à redução drástica na diversidade de componentes e na integração funcional. Isso simplifica a logística de pedidos e entregas, bem como as compras de reposição. O uso sistemático da tecnologia da web reduz as instalações de software necessárias e permite a máxima flexibilidade em termos de hardware usado para engenharia, diagnóstico e serviço.

3. DESEMPENHO CONSISTENTE

Desempenho ininterrupto. Controle em tempo real.

O ctrlX CORE é o poderoso coração que bate dentro do ctrlX AUTOMATION. Uma CPU multicore de 64 bits e alto desempenho forma a base de todas as topologias de automação

- independentemente de serem ou não baseadas em PC, como um controlador incorporado ou integrado ao inversor. Portanto, ela rompe os limites típicos entre as plataformas de dispositivos.

O desempenho de uma CPU ctrlX CORE é mais que adequado para praticamente todas as tarefas de automação e, por exemplo, permite a sincronização de mais de 200 servoinversores. Futuras atualizações de CPU são garantidas para não exigir adaptações de software.

4. CONECTIVIDADE EM SUA MELHOR FORMA

Sempre ligado a quase tudo.

Soluções flexíveis de automação exigem conectividade. E como o sistema com a melhor conectividade possível, o ctrlX AUTOMATION concentra-se de maneira intransigente nas interfaces padronizadas e também naquelas neutras a setor e fabricante. Além do EtherCAT, o sistema também suporta PROFINET e IO-Link. Mais de 30 interfaces para sistemas de TI, como OPC UA e MQTT, garantem uma comunicação perfeita em toda a Fábrica do Futuro.

O ctrlX I/O fornece um portfólio praticamente ilimitado de interfaces poderosas. As interfaces de E/S analógicas e digitais ou de codificador são usadas para conectar componentes adicionais ou para aprimoramentos do sistema e para comunicação com infraestruturas externas. Elas permitem o controle direto de motores pequenos e de passo.

5. ARQUITETURA UNIFORME

Tecnologia de hoje. Pronto para normas futuras.

O ctrlX AUTOMATION usa o Linux, o sistema operacional em tempo real mais estável e confiável no mundo.

O ctrlX Data Layer é o elemento central da arquitetura. Ele implementa acesso simples e central a todos os dados e parâmetros do sistema disponíveis, incluindo gerenciamento de autorização - e isso também em tempo real.Com 8 milhões de acesso em potencial por segundo, o desempenho máximo é garantido. Além disso, a arquitetura do sistema permite que os desenvolvedores implementem sem esforço funções adicionais do sistema a qualquer momento, como aplicativos e software de código aberto. A plataforma de automação está, portanto, disponível para uma vasta comunidade global de programadores que criam novas funções nas linguagens de programação de sua escolha.Isso acelera o desenvolvimento de inovações e melhorias de processos.

6. O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO MAIS ABERTO DO MERCADO

Um sistema aberto. Oportunidades abertas.

Como um sistema de automação universal, o ctrlX AUTOMATION fala vários idiomas. O software do sistema pode ser selecionado, configurado e programado em todas as linguagens de programação populares por meio da solução flexível e modular de software e engenharia, ctrlX WORKS. Portanto, os desenvolvedores não têm restrições na escolha do ambiente de desenvolvimento e podem usar diferentes linguagens de programação em seus projetos. As demandas constantemente crescentes com relação às aplicações da Indústria 4.0/Internet das Coisas (IoT) podem, portanto, ser atendidas com o mínimo esforço, suportado pelo servidor OPC UA integrado, com sua gama incomparável de funções e suporte ao protocolo MQTT. O ctrlX CORE usa o EtherCAT por padrão como Ethernet mestre em tempo real. Os servoinversores ctrlX DRIVE suportam os protocolos Ethernet em tempo real mais comuns, como uma conexão escrava.

7. INTEGRAÇÃO COM IOT

Conecte-se à rede mundial de computadores seguros.

A integração do mundo da automação e da Internet das Coisas na Fábrica do Futuro é um pré-requisito absoluto para melhorar a competitividade na era digital. O ctrlX AUTOMATION oferece melhor conectividade do que qualquer outro sistema e pode ser integradO a todos os sistemas de TI, edge e nuvem.

Atualizações de segurança, backups e atualizações de novos recursos de software são executados de maneira central, simultânea e eficiente por meio do ctrlX Device Portal. Padrões futuros, como 5G e OPC UA sobre TSN já estão preparados. Uma solução de segurança certificada de acordo com a IEC 62443 garante a troca de dados segura. Uma extensão VPN ou instalação de firewall também pode ser implementada opcionalmente via aplicativo.

8. A REVOLUÇÃO NA ENGENHARIA

Pouco código. Alto nível.

Com sua arquitetura de software voltada para o futuro, o ctrlX AUTOMATION oferece um grau de liberdade e eficiência inigualáveis, permitindo que os desenvolvedores superem os desafios do desenvolvimento de software simultâneo de forma rápida e criativa. Além das funções clássicas de PLC e movimento, eles podem projetar funções adicionais de forma flexível em diversas linguagens de programação e combiná-las entre si.

A solução modular de software ctrlX WORKS aumenta a eficiência da engenharia a esse respeito em 30 a 50%. A configuração do sistema baseada na Web, portanto, permite uma inicialização rápida e simples, sem a necessidade de instalar o software. Um ambiente de desenvolvimento completamente virtual está disponível para engenharia sem o uso de hardware. Adicionalmente, há os serviços on-line do ctrlX Device Portal e a comunidade de desenvolvedores ctrlX, que está vinculada à plataforma de software GitHub com seus fóruns e vídeos de instruções.

9. DISPONIBILIDADE DE LONGO PRAZO E SERVIÇOS DIGITAIS

Vida longa e próspera graças ao serviço à velocidade da luz.

O ctrlX AUTOMATION define o padrão no mercado para a maior disponibilidade do produto. A Bosch Rexroth garante disponibilidade adicional de todos os componentes por pelo menos dez anos após o término da disponibilidade de produção ativa e, portanto, garante a capacidade de serviço a longo prazo. Esse período pode até ser estendido para um total de 25 anos, graças a um serviço complementar opcional.

Todas as atividades de serviço para o ctrlX AUTOMATION podem ser iniciadas diretamente com o aplicativo ctrlX Service. O ctrlX Device Portal gerencia todos os dispositivos IoT conectados via nuvem e também permite atualizações de segurança, backups de parâmetros, acesso remoto seguro etc.

10. O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO MAIS PREPARADO PARA O FUTURO

Invista na mudança. Ela é a única constante.

A decisão a favor de um sistema de automação e de seu fornecedor é crítica em termos de competitividade a longo prazo em todos os setores. Máxima preparação para o futuro e proteção do investimento dos produtos, bem como um parceiro de automação que pode ser totalmente confiável são prérequisitos básicos a esse respeito.

A Bosch Rexroth assume essa responsabilidade com o ctrlX AUTOMATION. Os futuros padrões, tendências e opções de extensão sempre estiveram na vanguarda e continuam a desempenhar um papel vital em suas atividades de desenvolvimento e continuam a fazê-lo. Graças à arquitetura de sistema sem compromissos e aberta e neutra em todos os níveis, o ctrlX AUTOMATION oferece ainda hoje a possibilidade de usar padrões futuros como 5G, OPC UA sobre TSN ou linguagens de programação pendentes assim que estiverem prontas para o mercado. Portanto, também será possível no futuro para fabricantes de máquinas e usuários implementar novos tipos de conceitos de automação, sejam sistemas inteligentes de IA, soluções centrais baseadas em servidor ou sistemas distribuídos. Isso garante a proteção total do investimento e desenvolve confiança.