Japan

該当する地域を選択

Japan

SCDセンサー(Sense Connect Detect)スマートファクトリーのためのIoTセンサー

小形、効率的、ロバスト
– スマート製造への最もスマートな方法


想像するより知ることが大事 – IoT センサー SCD

生産が予定通り進められるように、故障の早い段階で対処することができるようになりたいですか?

振動、温度、磁場及び明るさのセンサーを搭載したこのセンサーデバイスが、その質問に対するに正しい回答です。

防水・防塵設計のこのセンサーは、収集したデータをBluetooth low energy (BLE v4.2)通信でワイヤレスに転送します。SCDセンサーは、様々なアプリケーションで広く用いることが出来るとともに、機械学習などの手法によるインダストリー4.0化のためのデータ生成に用いられます。収集したデータは、アプリを用いて表示可能です。

特徴:

早くて簡単

使い方はとても簡単で、技術的なノウハウがなくとも設置・稼働が可能です。

何処にても搭載可能

貼り付けタイプのセンサーで、どこにでもすぐ取り付け可能です。

高い耐環境性能

コンパクトなハウジングは保護等級IP67の能力のセンサーで、様々な生産設備、プロセス及びアプリケーションに対して信頼できるパートナーとなります。

生産ラインに健康チェックブレスレットを

使用例:

状態監視

3〜5年のバッテリー寿命で、設備の異常を検出します。

短時間評価

設定した時間の範囲で、設備のセンサー生データをログに記録します。